ZHCAF59 March   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 CAN 和 UART 之间的桥接器
  5. 2实施
    1. 2.1 原理
    2. 2.2 结构
  6. 3软件说明
    1. 3.1 软件功能
    2. 3.2 可配置参数
    3. 3.3 定制元素结构
    4. 3.4 FIFO 的结构
    5. 3.5 UART 接收和传输(透明传输)
    6. 3.6 UART 接收和传输(协议传输)
    7. 3.7 CAN 接收和传输
    8. 3.8 应用集成
  7. 4硬件
  8. 5应用程序方面
    1. 5.1 灵活的结构
    2. 5.2 CAN 的可选配置
    3. 5.3 CAN 总线多节点通信示例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

引言

基于不同的应用,器件之间有多种通信方法。如今,MCU 通常支持一种以上的通信方法。例如,MSPM0 可以针对特定器件支持 UART、SPI、CAN 等。当器件通过不同的通信接口传输数据时,会构建一个桥。

对于 CAN 和 UART,CAN-UART 桥接器用作两个接口之间的转换器。CAN-UART 桥接器使器件能够在一个接口上发送和接收信息,并在另一个接口上接收和发送信息。

本应用手册介绍了用于创建和使用 CAN-UART 桥接器的软件和硬件设计。通过提供 CAN 和 UART 通信接口,MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 可用作解决方案。随附的演示使用具有 2Mbps CANFD 和 9600 波特率 UART 的 MSPM0G3507 来演示通道之间的数据收发。