ZHCAF59 March   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 CAN 和 UART 之间的桥接器
  5. 2实施
    1. 2.1 原理
    2. 2.2 结构
  6. 3软件说明
    1. 3.1 软件功能
    2. 3.2 可配置参数
    3. 3.3 定制元素结构
    4. 3.4 FIFO 的结构
    5. 3.5 UART 接收和传输(透明传输)
    6. 3.6 UART 接收和传输(协议传输)
    7. 3.7 CAN 接收和传输
    8. 3.8 应用集成
  7. 4硬件
  8. 5应用程序方面
    1. 5.1 灵活的结构
    2. 5.2 CAN 的可选配置
    3. 5.3 CAN 总线多节点通信示例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本文档介绍了 CAN 转 UART 桥接器的实现,包括结构、函数定义、接口使用和应用方面。通过此示例,MSPM0 可以充当 CAN 和 UART 之间的转换器,允许用户在一个接口上发送和接收信息,在另一个接口上接收和发送信息。