ZHCAEP6 November   2024 OPA928

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2微小电流测量的架构
    1. 2.1 库仑计
    2. 2.2 使用库仑计确定 IB
    3. 2.3 积分电容器的漏电流
  6. 3基准测试
    1. 3.1 点对点接线
    2. 3.2 屏蔽
    3. 3.3 PCB 清洁
    4. 3.4 温度稳定性
  7. 4使用库仑计对应用电路进行校准
    1. 4.1 常见应用电路校准
    2. 4.2 反相输入校准
    3. 4.3 非反相输入校准
    4. 4.4 使用过零方法确定电容器的电阻
    5. 4.5 介电吸收和弛豫
    6. 4.6 在 85°C 下校准
    7. 4.7 在 25°C 下校准
  8. 5总结
  9. 6参考资料

屏蔽

由于现代放大器具有高阻抗,因此电路具有一个超高阻抗节点,并且电路对仪器附近的人或物体移动很敏感,因为这会产生不必要的电耦合。

 带高阻抗节点(绿色)的库仑计图 3-6 带高阻抗节点(绿色)的库仑计

此外,交流电场(如市电线路)也会影响高阻抗节点。当高阻抗节点与寄生电容为 1fF 的市电线路耦合时,产生的误差电流可能达到 42pA。

方程式 4. I = V / Z = 110V × 2 × π × 60Hz × 1fF = 42pA
 为高阻抗节点屏蔽 EMI 的铝盒图 3-7 为高阻抗节点屏蔽 EMI 的铝盒

铝盒可为高阻抗节点屏蔽电场耦合。根据辐射类型,可以选择不同的材料。对于电感耦合,需要更高磁导率的材料。

 带屏蔽的 Vout图 3-8 带屏蔽的 Vout
 不带屏蔽的 Vout图 3-9 不带屏蔽的 Vout