ZHCAEP6 November 2024 OPA928
超低电流测量需要特别注意硬件和材料,而在典型电路和 PCB 设计中,硬件和材料很多时候并不重要。本应用手册旨在讨论飞安级电流精度测量的注意事项,并提供基于运算放大器的电路,该电路可用于校准需要超低电流测量的系统。
本文从理想状态测量开始,然后介绍满足低电流测量校准性能和效率要求的实际设计(使用称为库仑计的常见电路技术)。测量飞安级低电平电流需要仔细分析并了解运算放大器的 IB 特性以及周围电路,才能得到可靠且可重复的结果。因此,本文描述了极低电平电流(例如几十阿托安分辨率)的处理技术。本文档将突破低电平电流测量及其应用的界限。