ZHCAEP6 November 2024 OPA928
IB 通常与温度之间具有对数关系。这意味着随着温度升高,IB 可能会大大增加。因此,高精度系统需要在整个温度范围内校准 IB。下文总结了实现超低电流校准所需执行的步骤。随后将详细介绍每个步骤。
在该示例中,输出电压(增益为 10 的缓冲器)从 +1.0V 移到 -3.4V。
曲线越过零伏,该点的导数显示为 -33.7µV/秒。假设此数字是电容器的最小漏电流条件,IB 的计算公式为 -33.7µV/秒/10.1 增益 x 108.6pF x (1-200 x 10-6 x (85-20)) = -357.6aA。此计算包括 -200ppm/°C 的电容器温度系数。
接下来,确保过零点远离介电弛豫。计算输出电压随时间变化的导数。电流随输出电压变化图在输出电压接近零伏时稳定。这表明介电弛豫在接近零伏输出时稳定。拟合曲线显示为 -50.5aA/V。积分电容器电阻的计算公式为 1/(-50.5aA/V)/10.1(增益)= 1.96PΩ。拟合曲线的截距表明 IB 为 -354.8aA。
通过比较拟合曲线截距 (-354.8aA) 和过零方法 (-357.6aA) 之间的数字,可以得出 2.8aA 的增量。因此,在 85°C 下,IB 很可能介于 -354.8aA 和 -357.6aA 之间。