ZHCAEP6 November 2024 OPA928
图 4-23 显示了在 25°C 下进行测量的示例。尽管大部分过程与 85°C 相同,但此示例显示输出电压没有越过零伏。在此情况下,需要额外执行一个步骤。为了消除电容器寄生电阻中漏电流的影响,必须计算寄生电阻。
在该示例中,输出电压(增益为 10 的缓冲器)从 0.05V 移到 1.3V。由于曲线未越过零伏,因此我们需要考虑漏电流。电容器漏电流与电容器电压乘以电容器电阻的乘积成正比。
绘制电流随输出电压变化图。该曲线表明介电弛豫在接近输出电压 0.3V 时稳定。拟合曲线显示为 -0.93aA/V。在 25°C 下,积分电容器的电阻计算公式为 1/(-0.93aA/V)/10.1(增益)= 106PΩ。拟合曲线的截距表明 IB 为 79aA。在此示例中,由于输出电压未越过零,因此使用电容器的电阻。
回到输出电压随时间变化的原始曲线。放大介电弛豫处于稳定状态的区域。例如,在 0.263V 到 0.273V 之间求导 dV/dt,得到斜率等于 6.73μV/秒。将电容器寄生电阻 106PΩ 应用于 0.268V/10.1(增益),求得漏电流为 0.25aA。IB 的计算公式为 6.73µV/秒/10.1 x 117.4pF x (1-0.0002 x (25-20)) + 0.25 = 78.4aA。此计算包括 -200ppm/°C 的电容器温度系数。
通过比较拟合曲线截距 (79aA) 和 (78.4aA) 之间的数字,可以得出 0.6aA 的增量。因此,在 25°C 下,IB 很可能介于 79aA 和 78.4aA 之间。