ZHCAEP6 November 2024 OPA928
许多系统需要将超低电流放大器直接连接到传感器或探头,以实现尽可能高的测量精度。对于这种情况,精密运算放大器可以提供出色的设计来缓冲前端探头或测量超低电流。精密运算放大器旨在尽可能接近设计的放大器性能。专为放大器设计的一个关键要素是无限输入阻抗。对于标准 CMOS 运算放大器,IB 的范围为几皮安 (pA) 到几百 pA。这些电流级别可以实现,无需考虑高级设计。但是,要实现超低 IB 性能,还需要考虑额外的电路和设计细节。对于全新的 OPA928 等高性能器件,IB 可能低于 1fA,甚至低至阿托安级别。输入阻抗足够高,可以支持各种高阻抗传感器。