ZHCAEP6 November 2024 OPA928
测量电流的方法之一是使用库仑计。库仑计在负反馈环路内包含一个电容器。电流取决于电容器上的电荷随时间变化的情况。
根据库仑定律,电荷 Q 由已知值电容 C 和测得的电容器电压 V 决定。请参阅方程式 1。
其中:
由于噪声和其他随机可变因素,各个电荷的流动并不一致。库仑计的优势之一是,它对特定时间间隔内的随机流动取平均值。由于允许更长的积分时间,因此可以提高测量的分辨率。
流入库仑计反相端子的电流可以产生电压,该电压是电流随时间变化的积分函数。向放大器的反相端子施加电流,电路会随时间对电流进行积分。运算放大器在积分电容器上输出电压。测量特定时间内的电压变化,再乘以电容可得到电流,以安培为单位。
其中: