ZHCAEP6 November 2024 OPA928
至此,我们得到了 85°C 和 25°C 下库仑计的校准数据。同时,我们还得到了 85°C 和 25°C 下的电容器电阻分别为 19.8PΩ 和 106PΩ。该数字可用于应用电路,因为同一电容器可用于应用。
我们还得到了 85°C 和 25°C 下的介电吸收时间分别为 300 分钟和 90 分钟。
| 单位 | 85°C | 25°C | |
|---|---|---|---|
| 库仑计的偏置电流 | 阿托安 | -354.8 至 -357.6 | 78.4 至 79 |
| 积分电容器的电阻 | Peta Ω | 19.8 | 106 |
| 介电吸收时间 | 分钟 | 300 | 90 |
本文档演示了几十阿托安分辨率的低电流测量的校准。