ZHCAEO4 November 2024 OPA186 , OPA206 , OPA210 , OPA2210 , OPA328 , OPA391 , OPA928
图 2-9 展示了运算放大器的偏置电流模型。利用叠加原理可以分别确定每个偏置电流源的失调漂移,然后对结果进行合并。在叠加中,一次只考虑一个源,未使用的电流源会替换为开路,而未使用的电压源会替换为短路。图 2-10 所示的叠加图用于计算因 IBN 而产生的输出失调电压。在理想放大器中,反相和同相输入端子之间存在虚拟短路。由于同相输入接地,因此反相输入为虚拟接地,且 RG 上的电压为 0V。所以,没有电流流过 RG,这样所有偏置电流都流过 RF。输出失调电压为 IBNRF(请参阅方程式 27)。通过使用幅度除以运算放大器闭环增益,可让此失调电压以输入为基准。简化此公式可得到方程式 28。因此,从 IBN 产生的以输入为基准的失调电压等于偏置电流乘以 RF 与 RG 的并联组合。
图 2-11 所示的叠加图用于计算因 IBP 而产生的输出失调电压。在这种情况下,失调电压计算就是偏置电流乘以源阻抗,即 VIBP = -IBPRS。请注意,当反相和同相输入的偏置电流沿相同方向流动时,反相和同相输入产生的失调电压具有相反极性。在 IBN = IBP 且两个电流沿相同方向流动的情况下,可以平衡反馈网络阻抗和源阻抗来消除偏置电流的影响,RS = (RF || RG)。但是,通常情况下,两个 CMOS 输入偏置电流和斩波器瞬态不相等,因此平衡其阻抗可能无法大幅改善偏置电流产生的失调电压误差,实际上可能会使误差更糟。节 4 更详细地介绍了该主题。