ZHCAEO4 November   2024 OPA186 , OPA206 , OPA210 , OPA2210 , OPA328 , OPA391 , OPA928

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1输入失调电压 (VOS) 定义
    1. 1.1 输入失调电压漂移 (dVOS/dT) 定义
    2. 1.2 放大器内部的 VOS 和 VOS 温度漂移
    3. 1.3 通过激光修整调节性能
    4. 1.4 通过封装修整 (e-Trim™) 调节性能
  5. 2输入偏置电流 (IB) 定义
    1. 2.1 放大器内部的输入偏置电流 (IB) 和 IB 温度漂移
    2. 2.2 根据 IB 推导 VOS
    3. 2.3 内部偏置电流消除
    4. 2.4 超 β 输入晶体管
  6. 3影响失调电压的其他因素
    1. 3.1 有限开环增益 (AOL)
    2. 3.2 共模抑制比 (CMRR)
    3. 3.3 电源抑制比 (PSRR)
    4. 3.4 AOL、CMRR 和 PSRR 随频率的变化
    5. 3.5 电磁干扰抑制比 (EMIRR)
    6. 3.6 机械应力引起的失调电压变化
    7. 3.7 寄生热电偶
    8. 3.8 焊剂残留物和清洁度
  7. 4可更大限度地减小 VOS 和 VOS 漂移的零漂移放大器
  8. 5VOS、IB 和增益误差校准
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

输入失调电压 (VOS) 定义

输入失调电压可以被建模为与运算放大器的同相输入串联的误差电压源(请参阅图 1-1)。失调电压的范围为微伏级至毫伏级(请参阅表 1-1)。对于放大器,术语精密 通常用于描述输入失调电压低于 1mV 的放大器。

OPA206 失调电压模型图 1-1 失调电压模型

由于失调电压源直接与运算放大器输入串联,因此对于小输入信号范围,失调电压误差的影响更显著。图 1-2图 1-3 说明了增益为 10V/V 和 100V/V 时放大器的 1mV 失调电压引入的误差。方程式 1方程式 4 展示了针对 10V/V 增益的误差计算,方程式 5方程式 8 展示了针对 100V/V 的计算。在两种情况下,施加的输入信号都将输出驱动至接近满标度(5V 电源上为 4.5V)。请注意,当增益增加 10 倍时,百分比误差会增加 10 倍。因此,在增益较高的系统中,失调电压通常是一个更大的问题。

OPA206 低增益中的输出失调电压和百分比误差图 1-2 低增益中的输出失调电压和百分比误差
方程式 1. G = R F R G + 1 = 9 k Ω 1 k Ω + 1 = 10 V / V
方程式 2. V O U T = V I N + V O S G = 450 m V   +   1 m V ( 10 V / V ) = 4.51 V
方程式 3. V O U T ( I d e a l ) = V I N G = 450 m V   +   1 m V ( 10 V / V ) = 4.50 V
方程式 4. E r r o r ( % ) = 100 V O U T   -   V O U T ( I d e a l ) V O U T ( I d e a l ) = 100 4.51 V   -   4.50 V 4.50 V = 0.22 %
OPA206 高增益中的输出失调电压和百分比误差图 1-3 高增益中的输出失调电压和百分比误差
方程式 5. G = R F R G + 1 = 99 k Ω 1 k Ω + 1 = 100 V / V
方程式 6. V O U T = V I N + V O S G = 45 m V   +   1 m V ( 100 V / V ) = 4.60 V
方程式 7. V O U T ( I d e a l ) = V I N G = 45 m V   +   1 m V ( 100 V / V ) = 4.50 V
方程式 8. E r r o r ( % ) = 100 V O U T   -   V O U T ( I d e a l ) V O U T ( I d e a l ) = 100 4.60 V -   4.50 V 4.50 V = 2.22 %