ZHCAEO4 November   2024 OPA186 , OPA206 , OPA210 , OPA2210 , OPA328 , OPA391 , OPA928

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1输入失调电压 (VOS) 定义
    1. 1.1 输入失调电压漂移 (dVOS/dT) 定义
    2. 1.2 放大器内部的 VOS 和 VOS 温度漂移
    3. 1.3 通过激光修整调节性能
    4. 1.4 通过封装修整 (e-Trim™) 调节性能
  5. 2输入偏置电流 (IB) 定义
    1. 2.1 放大器内部的输入偏置电流 (IB) 和 IB 温度漂移
    2. 2.2 根据 IB 推导 VOS
    3. 2.3 内部偏置电流消除
    4. 2.4 超 β 输入晶体管
  6. 3影响失调电压的其他因素
    1. 3.1 有限开环增益 (AOL)
    2. 3.2 共模抑制比 (CMRR)
    3. 3.3 电源抑制比 (PSRR)
    4. 3.4 AOL、CMRR 和 PSRR 随频率的变化
    5. 3.5 电磁干扰抑制比 (EMIRR)
    6. 3.6 机械应力引起的失调电压变化
    7. 3.7 寄生热电偶
    8. 3.8 焊剂残留物和清洁度
  7. 4可更大限度地减小 VOS 和 VOS 漂移的零漂移放大器
  8. 5VOS、IB 和增益误差校准
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

AOL、CMRR 和 PSRR 随频率的变化

开环增益、共模抑制比和电源抑制均随频率的增大而降低。通常,该频率响应是一阶响应。也就是说,低频时的响应是平坦的,然后开始以 20dB/十倍频程的速率滚降。这种随频率变化的滚降意味着这些参数引入的失调电压在较高频率下会增大。此外,这些带宽限制是小信号响应。小信号通常意味着信号需要低于 10mV,但具体要求可能因设计或技术而异。对于较大的信号,由于放大器的压摆率限制,响应可能与指定的小信号响应不同。这些压摆率限制有时称为全功率带宽 限制。

图 3-8 是在正电源上添加交流信号的仿真示例。该电路情况对放大器电源上的噪声信号进行仿真。交流信号会使电源随频率发生变化,因此将测试 PSRR。但是,由于电源变化是非对称的,因此也将使用 CMRR 限制。最后,由于输出信号不保持恒定,AOL 限制也会影响结果。除了显示 AOL、CMRR 和 PSRR 如何随频率变化之外,该仿真还说明了如何使用仿真来解决具有多种相互作用的因素的复杂问题。图 3-9 将数据表中的 PSRR 曲线与图 3-8 的 PSRR 仿真进行了比较。

一般而言,AOL、CMRR 和 PSRR 曲线等波德图适用于正弦信号。通常,施加到电源的噪声信号不是正弦信号。要理解抑制曲线在非正弦曲线上如何发挥作用,使用傅立叶定理会很有帮助。该定理指出,任何非正弦信号都可以由一系列正弦信号构成。例如,一个 100kHz 的方波由 100kHz、300kHz、500kHz 和其他 100kHz 奇数倍的正弦波组成。方波频率的各种倍数称为谐波。所有正弦分量都可以应用于波德图,以查看每个分量受到的影响。SPICE 仿真会自动完成这项工作,但考虑仿真器背后的数学计算很有用,因为对非正弦信号的响应在其他方面可能不直观。

OPA206 正电源上有噪声信号的 OPA210图 3-8 正电源上有噪声信号的 OPA210
OPA206 VOS 与电源上噪声信号频率间的关系图 3-9 VOS 与电源上噪声信号频率间的关系