ZHCAEO4 November   2024 OPA186 , OPA206 , OPA210 , OPA2210 , OPA328 , OPA391 , OPA928

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1输入失调电压 (VOS) 定义
    1. 1.1 输入失调电压漂移 (dVOS/dT) 定义
    2. 1.2 放大器内部的 VOS 和 VOS 温度漂移
    3. 1.3 通过激光修整调节性能
    4. 1.4 通过封装修整 (e-Trim™) 调节性能
  5. 2输入偏置电流 (IB) 定义
    1. 2.1 放大器内部的输入偏置电流 (IB) 和 IB 温度漂移
    2. 2.2 根据 IB 推导 VOS
    3. 2.3 内部偏置电流消除
    4. 2.4 超 β 输入晶体管
  6. 3影响失调电压的其他因素
    1. 3.1 有限开环增益 (AOL)
    2. 3.2 共模抑制比 (CMRR)
    3. 3.3 电源抑制比 (PSRR)
    4. 3.4 AOL、CMRR 和 PSRR 随频率的变化
    5. 3.5 电磁干扰抑制比 (EMIRR)
    6. 3.6 机械应力引起的失调电压变化
    7. 3.7 寄生热电偶
    8. 3.8 焊剂残留物和清洁度
  7. 4可更大限度地减小 VOS 和 VOS 漂移的零漂移放大器
  8. 5VOS、IB 和增益误差校准
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

输入偏置电流 (IB) 定义

输入偏置电流 (IB) 可以建模为反相和同相输入端子上的直流电流源(请参阅图 2-1)。当该偏置电流流经反馈网络和源阻抗时,会产生误差电压。误差电压以输入为基准,因此它会与 VOS 和 VOS 漂移误差源相加。方程式 14方程式 15 展示了将偏置电流转换为失调电压的计算方法。图 2-2方程式 17 展示了输入偏置电流转换为失调电压源的方式。

OPA206 偏置电流模型图 2-1 偏置电流模型
方程式 14. V I B P = -   I B P R S
方程式 15. V I B N = I B N ( R F   | |   R G )
方程式 16. ( R F   | |   R G ) = R F R G R F + R G
方程式 17. V I B = I B N ( R F   | |   R G ) - I B P R S
OPA206 转换为输入失调电压的偏置电流图 2-2 转换为输入失调电压的偏置电流

放大器数据表通常不分别指定反相和同相输入的偏置电流,而是将偏置电流之间的差值指定为偏置电流失调 (IOS = IBP - IBN)。如果偏置电流相等且源阻抗等于反馈网络阻抗 (RS = RF || RG),则偏置电流失调电压会相互抵消(请参阅方程式 19)。但是,在大多数现代精密放大器中,偏置电流具有较大的失调 (IOS ≠ 0)。事实上,对于大多数 CMOS 放大器和许多双极放大器,偏置电流和偏置失调在幅度上是相当的 (IB ≈ IOS)。因此,平衡源阻抗和反馈阻抗的方法通常不是更大限度地减小由偏置电流引起的输入失调电压的实用方法。当 IOS ≥ IB 时,更大限度地减小 VIB 的最佳方法是更大限度地减小 RS 和 RF || RG,而不是平衡源阻抗和反馈阻抗。方程式 20 展示了两个输入端的 IOS 相等 (IBP = IB + IOS/2,IBN = IB – IOS/2) 的 VIB。该等式的第二项强调了当 RS = RF || RG 时 IOS 影响不会被抵消。

方程式 18. I O S = I B P   -   I B N
方程式 19. V I B = I B R F | | R G -   R S ,     f o r   I O S = 0
方程式 20. V I B = I B R F | | R G -   R S + I O S 2 R F | | R G +   R S ,     f o r   I O S   e q u a l   o n   e a c h   i n p u t

方程式 21方程式 22 是估算偏置电流引起的失调电压的好方法。这些公式假设偏置电流失调的一半在反相输入和同相输入之间均匀分布。这两个公式在计算因 IB 而产生的失调时考虑了偏置电流失调的极性(IOS方程式 21 中为负,在方程式 22 中为正)。对于最坏情况下的误差分析,应计算这两个值并选择最大的绝对值(请参阅方程式 23)。示例 1 在计算 OPA205A 由于偏置电流而产生的最大输入失调电压时使用这些公式。

方程式 21. V I B 1 = I B + I O S 2 ( R F   | |   R G )   -   I B - I O S 2 R S
方程式 22. V I B 2 = I B - I O S 2 ( R F   | |   R G ) -   I B + I O S 2 R S
方程式 23. V I B = m a x ( V I B 1 , V I B 2 )  

示例 1:OPA205 最大偏置电流到输入失调电压的计算

OPA206 用于 IB 示例计算的电路图 2-3 用于 IB 示例计算的电路
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IB 输入偏置电流 OPA205A 25°C ±0.1 ±0.5 nA
IOS 输入失调电流 OPA205A 25°C ±0.1 ±0.4 nA
方程式 24. V I B 1 = 0.5 n A + 0.4 n A 2 ( 0.99 k Ω ) - 0.5 n A - 0.4 n A 2 ( 10 k Ω ) = - 2.31 μ V
方程式 25. V I B 2 = 0.5 n A - 0.4 n A 2 ( 0.99 k Ω ) - 0.5 n A + 0.4 n A 2 ( 10 k Ω ) = - 6.70 μ V
方程式 26. V I B = m a x ( - 6.70 μ V , - 2.31 μ V )   =     6.70 μ V