ZHCAEO4 November 2024 OPA186 , OPA206 , OPA210 , OPA2210 , OPA328 , OPA391 , OPA928
本节介绍可能导致 VOS 发生变化的几种不同因素。本节在计算和仿真示例中使用了 OPA210。表 3-1 列出了用于示例的 OPA210 数据表摘录。由于德州仪器 (TI) SPICE 模型使用典型参数,因此计算全部使用典型参数以便于比较。
|
参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS |
输入失调电压 |
±5 |
±35 |
µV |
||
|
AOL |
开环电压增益 |
RL = 10kΩ,TA = 25°C |
126 |
132 |
dB |
|
| RL = 10kΩ,TA = -40°C 至 125°C |
120 |
dB | ||||
|
RL = 600Ω,TA = 25°C |
114 |
120 |
dB | |||
|
RL = 600Ω,TA = 25°C 至 125°C |
110 |
dB |
||||
|
CMRR |
共模抑制比 |
(V–) + 1.5V < VCM < (V+) – 1.5V |
132 |
140 |
dB |
|
| PSRR | VOS 与电源 | VS = ±2.25V 至 ±18V | 0.05 | 0.5 | µV/V | |