ZHCAEO4 November 2024 OPA186 , OPA206 , OPA210 , OPA2210 , OPA328 , OPA391 , OPA928
零漂移放大器使用内部电路来持续校正 VOS 和 VOS 漂移。斩波和自动置零是用于实现 VOS 校正的两种不同架构,因此术语零漂移、斩波和自动置零通常可以互换使用。内部失调电压校正通常将最大 VOS 降至小于 10µV,将 VOS 漂移降至小于 0.05µV/°C。AOL、PSRR、CMRR 和 EMIRR 等其他参数也会因失调电压的减小而得到改善。零漂移放大器的主要限制是来自开关电荷注入和时钟馈通的输入偏置电流瞬态。当使用大反馈电阻器时,这些可能会转化为额外的 VOS。此外,该瞬态可能会在零漂移自动校正频率下引入不必要的噪声信号。应用手册优化斩波放大器精度详细介绍了如何使用零漂移放大器和更大限度地减小 IB 瞬态引入的误差。