ZHCAEO4 November 2024 OPA186 , OPA206 , OPA210 , OPA2210 , OPA328 , OPA391 , OPA928
运算放大器的开环增益 (AOL) 定义为运算放大器输出随差分输入变化的变化。对于理想运算放大器,差分输入被视为零,AOL 为无穷大。但对于实际运算放大器,差分输入是输入失调电压 (VOS),开环增益通常约为 1MV/V 或 120dB。AOL 的计算公式为 AOL = ΔVOUT/ΔVOS 或 20log(ΔVOUT/ΔVOS)(以分贝为单位)。重新排列该公式表明 VOS 会随着输出信号的变化而变化,其关系为 ΔVOS = ΔVOUT/AOL。图 3-1 展示了一个增益为 –1V/V 的反相放大器,其中输出摆幅为 -12V 至 +12V。由于采用了反相配置,共模电压 (VCM) 保持恒定的 0V。改变共模也会导致失调电压发生变化,因此反相配置有助于说明 AOL 对失调电压的影响,而无需将影响与 Vcm 合并。
表 3-1 展示了 OPA210 示例的规格。根据规格,您可以预计典型失调电压为 ±5µV。请注意,表顶部列出的测试条件表明这些参数均假设 VCM = VOUT = 1/2 Vs。然而,输出电压范围为 -12V 至 +12V,共模电压为 0V。因此,输出电压的 24V 变化将导致失调相应发生 6µV 变化(请参阅计算 方程式 30 和仿真 图 3-2)。在仿真中,请注意,当 VOUT = 0V 时,VOS = 5µV,这是根据测试条件预期的结果。