ZHCAEM1 October   2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2AFE881H1 HART 调制解调器
    1. 2.1 AFE881H1 HART 变送器
    2. 2.2 详细的原理图
      1. 2.2.1 输入保护
      2. 2.2.2 启动电路
      3. 2.2.3 电压转电流级
      4. 2.2.4 电压转电流计算
      5. 2.2.5 HART 信号传输
      6. 2.2.6 HART 输入保护
      7. 2.2.7 电流消耗
      8. 2.2.8 HART 变送器板
      9. 2.2.9 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 远程变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4其他 TI HART 调制解调器设计
  8. 5总结
  9. 6鸣谢
  10. 7参考资料

将 HART 添加到 4-20mA 环路

从图 1-1 中的 4-20mA 环路原始图开始,可以将 HART 添加到变送器和接收器。HART 通信使用原始 4-20mA 环路,并使用 HART 调制解调器向环路中添加双向数字信号。同样,这种向后兼容性使 HART 能够轻松添加到现有基础设施中。图 1-2 显示了如何将 HART 添加到基本 4-20mA 环路中。

 将 HART 添加到 4-20mA 环路图 1-2 将 HART 添加到 4-20mA 环路

HART FSK 被添加到控制环路中的电流的信号中。在变送器中,HART 调制解调器接收来自环路的信号。调制解调器容性耦合输入电压来接收 HART 信号。调制解调器还对电流进行调制,以发送 HART 信号。该传输的信号叠加在表示传感器测量的主变量的电流上。

同时,接收器测量电阻器两端的电压以测量主变量。在支持 HART 的接收器中,HART 调制解调器用于传输命令和从变送器接收 HART 通信。不过,主变量测量需要使用低通滤波器来滤除 HART 信号。使用一个电阻器来测量环路中表示主变量的电流。HART 通信的最小电阻是 230Ω,通常使用 250Ω。