ZHCAEM1 October 2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
本应用手册介绍了如何将 AFE881H1 集成到适用于 4-20mA 环路仪表、支持 HART® 的现场变送器中。HART(可寻址远程传感器高速通道)支持在传输主过程变量值的同时,在电流环路进行双向数字通信。首先,本文对 4-20mA 环路和 HART 协议进行了基本介绍。然后,介绍了将 AFE881H1 作为具有 HART 调制解调器的超低功耗 16 位数模转换器 (DAC),该器件还具有板载模数转换器 (ADC) 和用于系统监控的集成诊断传感器。此外,还介绍了在 HART 注册方面对该变送器进行的测试。本文档还介绍了波形的物理层测试和测试设置以及针对 HART 信令和时序的数据链路层 (DLL) 测试。本文还介绍了针对 HART 通用命令 (UAL) 和常用命令 (CAL) 的应用层测试。最后,展示了其他具有 HART 连接的 TI 器件。TI 提供多种 HART 调制解调器,可将 HART 信号转换为 UART 或 SPI 通信。所有这些器件都将 HART 集成到许多工业产品中。