ZHCAEM1 October 2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
图 2-9 显示了 HART FSK 正弦波测试的方框图。大多数 HART 测试需要采用与受测器件类似的变送器设置。FSK 正弦波测试验证 HART 信号是否具有正确的传输频率和波形。
Keysight E36313A 用作 24V 电源。电源为环路供电,变送器设置流经环路的电流。一个串联电阻器用于测量流经环路的电流,但也会通过调制解调器连接到 HART 测试系统。
对于 HART FSK 正弦波测试,使用示波器来测量 HART 发送的信号。HART 测试仪发送命令,示波器绘制响应图以找到一系列 1 和 0 来测量 HART 位。可以使用频率计数器来测量 FSK 位的频率,但也可以使用示波器来验证时序。
图 3-3 和图 3-4 定义了 HART FSK 信号的容差。如前所述,两种 FSK 信号为 1200Hz 和 2200Hz。不过,信号存在一些可以接受的变化。
这些测量定义了允许的 FSK 频率变化、最小和最大电压以及 HART 信号所需的上升时间。除两种 FSK 频率的波形要求之外,还对图 3-5 中所示的波形有转换要求。
这些图显示了 HART 信号振幅、频率变化和信号上升时间的容差。要通过测试,HART 正弦波必须适合图中所示的这些梯形窗口。
这些波形是使用示波器从 AFE881H1 变送器测试装置中获取的。图 3-6 显示了为两个 HART FSK 正弦波拍摄的示波器照片,表 3-1 显示了从测量中获取的测试数据。
| FSK 频率 | 测试 | 测量值 | 最小值 | 最大值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200Hz | 频率 | 1202Hz | 1188Hz | 1212Hz | 通过 |
| 振幅 | 454mVPP | 400mVPP | 600mVPP | 通过 | |
| 波形上升时间 | 130µs | 80µs | 200µs | 通过 | |
| 波形下降时间 | 130µs | 80µs | 200µs | 通过 | |
| 2200Hz | 频率 | 1202Hz | 1188Hz | 1212Hz | 通过 |
| 振幅 | 472mVPP | 400mVPP | 600mVPP | 通过 | |
| 波形上升时间 | 80µs | 75µs | 200µs | 通过 | |
| 波形下降时间 | 80µs | 75µs | 200µs | 通过 |
虽然 4-20mA 环路中通常使用 250Ω 电阻器,但该测试和其他物理层测试则需要 500Ω 电流检测电阻器。