ZHCAEM1 October 2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
OPA333 驱动对 LOOP+ 电流的控制并设置 I2 来保持 LOOP– 电压。由于电阻器的比率,i2 是 i 1 的 1000 倍。ILOOP– 等于 I1 加 I2,ILOOP– 是 I1 的 1001 倍。
请注意,原始原理图具有与 40.2kΩ 电阻器并联的大电阻。并联电阻可将电流增益轻微减小至 999 比 1,ILOOP– 等于 VOUT/100。
DAC 代码直接映射到流经环路的电流。由于 DAC 的输出电压范围为 0.3V 至 2.5V,因此该电压将映射到 3mA 至 25mA 的环路电流。由于环路电流基于 DAC 电压,因此可以将该电流设置为 DAC_CODE 的函数。
表 2-1 显示了不同的 DAC 代码值以及这些值如何映射到以毫安为单位的环路电流。选择环路电流 3.375mA 和 21.75mA 作为传感器错误指示器电平。
| 输出条件 | DAC 编码 | DAC 输出 (V) | 环路电流 (mA) |
|---|---|---|---|
| DAC 最小值 | 0x0000 | 0.3 | 3 |
| 误差低 | 0x045D | 0.3375 | 3.375 |
| 范围内的最小值 | 0x0BA2 | 0.4 | 4 |
| 范围内的中标度 | 0x68BA | 1.2 | 12 |
| 范围内的最大值 | 0xC5D1 | 2.0 | 20 |
| 误差高 | 0xDA2E | 2.175 | 21.75 |
| DAC 最大值 | 0xFFFF | 2.5 | 25 |