ZHCAEM1 October 2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
图 2-9 显示了 AFE881H1 HART 变送器设计图片。环路电源通过电路板右侧的端子施加到电路板。一个 499Ω 电阻器与该连接串联。该电阻器上的黑色夹式引线用于连接两个 HART 调制解调器,这些调制解调器又连接至 HART 测试系统。然后导线连接至通常以 24V 电压运行的电源。
图 2-9 测试电阻器周围带有调制解调器夹式引线的变送器电路第二个端子连接器与该系统并联,在图中显示为未连接状态。该连接器用于在 HART 多点模式下同时测试两个变送器,不用于标准 4-20mA 环路。