ZHCAEM1 October 2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
另一项物理层测试是测量变送器的接收阻抗。AFE881H1 内置于高阻抗变送器中,接收阻抗必须在主变量和 HART 传输频率上高于最低水平。在该测试中,环路中使用了一个 5kΩ 串联测试电阻器来测量变送器的接收阻抗。该测试需要高得多的电源电压。变送器的正常启动电流为 4mA。5kΩ 上的该电流相当于 20V,需要使用高于 40V 的电源来运行该测试。图 3-17 显示了用于测量变送器接收阻抗的测试设置的方框图。
信号发生器将不同频率的正弦波输入到环路中。示波器测量信号发生器的电压、测试电阻器上的电压和变送器上的压降。通过示波器上的这三个测量值并使用测试电阻器的已知 5kΩ 电阻,可以计算出变送器的等效阻抗。可计算并绘制不同频率下的等效电阻和电容(Rx 和 Cx)。
表 3-6 列出了 VA 和 VB 的测量值以及计算出的变送器 ZM 的等效阻抗。
| 频率 | VA (V) | VB (V) | ZM(Ω,计算值) |
|---|---|---|---|
| 200Hz | 0.018 | 1 | 277778 |
| 500Hz | 0.025 | 1 | 200000 |
| 950Hz | 0.05 | 0.99 | 99000 |
| 1.6kHz | 0.09 | 0.98 | 54444 |
| 2.5kHz | 0.13 | 0.96 | 36923 |
| 5kHz | 0.26 | 0.95 | 18289 |
| 10kHz | 0.48 | 0.87 | 9063 |
| 20kHz | 0.73 | 0.65 | 4452 |
| 50kHz | 0.93 | 0.33 | 1774 |
然后图 3-18 中绘制了阻抗与频率间的关系图。
对于该测试,测量和计算频率范围为 200Hz 至 50kHz 的信号。变送器接收阻抗的等效电阻和电容为 278kΩ 和 1800pF。对于高阻抗变送器,最小等效电阻为 100kΩ,最大电容为 5nF。