ZHCAEM1 October 2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
模拟变化率测试显示主变量从最小值变为最大值,然后再变为最小值的速度。对于该测试,在器件中编码了一种特殊测试模式,以大约 18Hz 的速率使输出在 4mA 和 20mA 之间循环。可以通过变送器板上的开关来启用该测试模式。在变送器中,AFE881H1 设置为正弦压摆率模式,以便从最小值到最大值的转换近似为正弦波形状。正弦压摆率模式可在低通主变量频带中最大限度地增大信号。
然后,通过 HCF_TOOL-31 滤波器对该信号进行滤波。该滤波器是 500Hz 至 10kHz 带通滤波器,可以使所有带内 HART 信号通过。该测试经过设计,表明当主变量发生变化时,转换不会导致任何大到足以触发 HART 接收的噪声。图 3-15 显示了模拟变化率测试的测试设置。
图 3-16 显示了模拟变化率测试图。顶部迹线表示在最小值和最大值之间来回转换的主变量。这是 4mA 到 20mA 的转换。在 500Ω 电阻器上,这是 8V 的转换。表 3-5 报告了模拟变化率测试的测量结果。
底部迹线显示了通过 HCF_TOOL-31 进行滤波的相同信号。该信号必须小于 150mVPEAK。对于该测试,270mVPP 结果相当于 135mVPEAK,器件通过了该测试。
| 测试 | 测量 | 最大值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 模拟信号发送滤波信号振幅 | 270mVPP | 150mVPEAK | 通过 |
| 模拟信号发送期间出现通信错误 | 100 次尝试 | 0 次错误 | 通过 |
在测试过程中,HART 测试系统还用于测试该周期性输出转换期间的有效传输。使用 HART 测试系统,comtest 命令发送一组连续命令。当器件在最小值和最大值之间循环时,HART 测试系统发送 100 条命令,变送器响应这些命令以验证传输中是否没有错误。