ZHCAEM1 October   2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2AFE881H1 HART 调制解调器
    1. 2.1 AFE881H1 HART 变送器
    2. 2.2 详细的原理图
      1. 2.2.1 输入保护
      2. 2.2.2 启动电路
      3. 2.2.3 电压转电流级
      4. 2.2.4 电压转电流计算
      5. 2.2.5 HART 信号传输
      6. 2.2.6 HART 输入保护
      7. 2.2.7 电流消耗
      8. 2.2.8 HART 变送器板
      9. 2.2.9 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 远程变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4其他 TI HART 调制解调器设计
  8. 5总结
  9. 6鸣谢
  10. 7参考资料

静音期间的输出噪声

与前一项测试类似,该测试测量通过滤波器的 HART 信号频带。此处使用 HCF_TOOL-31 滤波器。该滤波器是 500Hz 至 10kHz 带通滤波器,允许所有带内 HART 信号通过。该测试旨在查看 HART 信号无效时的噪声并验证是否没有可能被错误地作为 HART 信号接收的带内噪声。图 3-13 显示了静音期间输出噪声的测试设置。

 静音期间的 HART 输出噪声测试设置图 3-13 静音期间的 HART 输出噪声测试设置

图 3-11 显示了静音期间输出噪声测量的示波器快照。这在示波器图顶部显示 HART 被禁用后的无效 HART 信号。图中的中间迹线显示了通过 HCF_TOOL-31 进行滤波的相同信号,其中显示了主变量的带内噪声。示波器图的底部迹线是 RTS,该信号为高电平,指示 HART 无效。表 3-4 显示了静音期间测量的噪声结果。

 静音期间的输出噪声示波器测试图 3-14 静音期间的输出噪声示波器测试
表 3-4 静音期间的输出噪声测试结果
测试 测量 最大值 结果
无滤波器的宽带噪声 2.08mVRMS 138mVRMS 通过
使用 HCF_TOOL-31 带通滤波器的带内噪声 3.23RMS 22mVRMS 通过