ZHCAEM1 October 2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
最后一项物理层测试是载波检测测试。在这些测试期间,调制解调器被替换为 HCF_TOOL-35 物理层测试接口。该工具是一种 HART 调制解调器接口,具有可以改变测试仪 HART 信号振幅的可调输出。图 3-20 显示了 HART 载波检测测试设置。
载波检测测试验证将信号识别为 HART 信号所需的最小传输振幅是多大。该测试还确定未被识别为 HART 信号的最大带内信号。使用示波器来验证信号的振幅。该测试还验证在传输 HART 最小振幅时进行启动和停止所需的时间。
对于载波检测测试,信号电平从典型值 500mVPP 降至 120mVPP。变送器仍必须接收 HART 调制解调器通信。完成后,信号电平进一步下降至 80mVPP,此时变送器必须拒绝任何命令。最后,信号电平再回升至 120mVPP。器件必须再次从测试系统接收 HART 通信。这些测试中的每一项都是在向变送器发送 100 条 HART 命令的同时执行的。
这些测试完成后,使用 120mVPP 信号重新测试启动和停止时间,以验证传输。表 3-8 报告了载波检测测试的结果。
| 测试 | 信号振幅 | 测量 | 最大值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 成功的无错误通信 | 120mVPP | 100 次通信尝试 | 0 次错误 | 通过 |
| 失败的通信 | 80mVPP | 100 次通信尝试 | 0 次成功的通信 | 通过 |
| 成功的无错误通信(返回) | 120mVPP | 100 次通信尝试 | 0 次错误 | 通过 |
该测试使用 250Ω 电流检测电阻器。载波启动和停止时间必须小于 5ms(小于 6 位时间)。