ZHCAEM1 October 2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
还在存在不同频率噪声的情况下对变送器进行了 HART 传输测试。在该测试中,信号发生器以不同的幅度和频率改变电源电压,以对噪声进行仿真。
噪声敏感度测试验证是否尽管存在带外噪声,甚至一些低信号带内噪声,仍然可以接收到 HART 信号。图 3-19 显示了 HART 噪声敏感度测试的测试设置。
信号发生器经过设置,使产生的频率和振幅模拟 HART 传输期间的噪声。该测试使用了五种频率和振幅组合。表 3-7 列出了信号发生器用于对噪声进行仿真的不同频率和振幅组合。
| 干扰类型 | 频率 | 等级 | 丢失命令错误数 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 带内 | 1700Hz | 55mVPP | 0 | 通过 |
| 带外 | 250Hz | 220mVPP | 0 | 通过 |
| 带外 | 125Hz | 880mVPP | 0 | 通过 |
| 带外 | 63Hz | 3.52VPP | 0 | 通过 |
| 带外 | 29Hz | 16VPP | 0 | 通过 |
当信号发生器工作时,HART 测试系统向变送器连续发送 100 条命令。变送器向命令发送响应。任何缺失的命令或中断的传输都会被视为错误。