ZHCAEL4 October 2024 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
微控制器领域的新兴应用促使对存储器和性能的要求不断提高。例如,在高性能微控制器上运行的汽车行业应用软件(如网络、区域应用软件等)需要更大的存储器来存储固件、协议栈和库,并需要更强大的处理能力,即需要以 200MHz 至 1GHz 频率运行的多核 CPU。除了运行现有映像所需的存储器外,固件更新进一步增加了对存储器的要求(用于下载新应用映像)。
TI 提供了一种与众不同的存储器技术,即 OptiFlash 技术,可通过片上 SRAM 和外部闪存的合理组合,实现一种高性能、低成本的解决方案。本文将讨论集成了 OptiFlash 技术的 AM26x 系列 SoC,此系列器件旨在采用外部闪存突破传统高性能 MCU 所面临的局限性,方法是提供从内部 SRAM 执行和直接从外部闪存执行(也称为就地执行 (XIP))的混合执行能力,目标是使外部闪存的 XIP 性能达到内部 SRAM 的性能。
这种解决方案的主要成本优势在于,内部 SRAM 的大小现在可以小于应用映像的大小,而且由于掩膜数量减少和设备更便宜,没有嵌入式闪存/NVM 的硅片成本要低得多。这种解决方案还可根据客户的需求,在板载存储器大小(MB 级)和器件数量方面提供可扩展性。