ZHCAEL4 October 2024 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
OptiFlash 支持用于高速缓存的远程 L2 控制器 (RL2),该控制器针对闪存和应用程序特性进行定制,以优化系统性能。根据应用程序配置文件(应用程序中分配的 RL2 大小),它可将外部闪存访问量减少高达 65-95%。它可以在 CPU 内核的 L1 高速缓存之外提供特定于闪存存储的额外缓存,因此可以用作 2 级高速缓存控制器。该高速缓存是远程的,也就是说,实际高速缓存存储器可以是任何系统存储器的一部分。例如,片上存储器(远程高速缓存数据存储器),而不是控制器内的专用高速缓存存储。用户可以根据目标应用需求灵活地指定高速缓存的大小。