ZHCAEL4 October   2024 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2OptiFlash 技术
  6. 3OptiFlash 硬件加速器
    1. 3.1 RL2_OF 加速器
      1. 3.1.1 RL2 闪存高速缓存
      2. 3.1.2 FLC - 快速本地复制(映像下载加速)
      3. 3.1.3 基于区域的地址转换 (RAT)
    2. 3.2 FSS 加速器
      1. 3.2.1 动态功能安全引擎
      2. 3.2.2 动态信息安全引擎
      3. 3.2.3 FOTA 硬件引擎
  7. 4OptiFlash 软件工具
    1. 4.1 智能放置
    2. 4.2 智能布局
    3. 4.3 OptiShare
    4. 4.4 动态叠加
  8. 5基准测试和性能数据
  9. 6OptiFlash 加速器的用例
  10. 7开始使用 OptiFlash
  11. 8结语

智能放置

与从内部 RAM 执行代码相比,从外部闪存执行代码时的性能下降约 2 到 3 倍。“智能放置”工具通过“智能”放置“关键”代码(如果一个函数的执行次数高于另一个函数,这个函数将被标记为“关键”)来帮助尽可能减少性能下降。它生成一个“链接器命令文件”,此文件将“关键”函数置于 RAM 中固定大小的 RAM 代码缓冲区中,并从外部闪存执行其余的函数。