ZHCAEL4 October 2024 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
启动代码通常是缓存不良的代码(它总是执行一次,并且它调用的函数通常位于存储器中的不同位置),因此 CPU 中预取硬件的有效性较低。“智能布局”工具通过自动识别启动代码解决了这一问题,它将频繁执行的函数按执行顺序分组到一个可以编程的地址区域,然后使用快速本地复制 (FLC) 引擎进行下载 + 并发 CPU 执行。这种存储器放置方式与给定代码类型的 CPU 指令获取模式相辅相成,有助于更大限度地利用预取硬件。