ZHCAEL4 October   2024 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2OptiFlash 技术
  6. 3OptiFlash 硬件加速器
    1. 3.1 RL2_OF 加速器
      1. 3.1.1 RL2 闪存高速缓存
      2. 3.1.2 FLC - 快速本地复制(映像下载加速)
      3. 3.1.3 基于区域的地址转换 (RAT)
    2. 3.2 FSS 加速器
      1. 3.2.1 动态功能安全引擎
      2. 3.2.2 动态信息安全引擎
      3. 3.2.3 FOTA 硬件引擎
  7. 4OptiFlash 软件工具
    1. 4.1 智能放置
    2. 4.2 智能布局
    3. 4.3 OptiShare
    4. 4.4 动态叠加
  8. 5基准测试和性能数据
  9. 6OptiFlash 加速器的用例
  10. 7开始使用 OptiFlash
  11. 8结语

FLC - 快速本地复制(映像下载加速)

OptiFlash 支持一种快速本地复制 (FLC) 引擎,可以在启动或运行期间加速映像下载,从而实现在 CPU 执行期间同时进行代码下载。当复制正在进行时,CPU 访问将重定向到闪存,当内容在 SRAM 中有效时,访问将重定向到 SRAM,如图 3-2 所示。这使得 CPU 能够直接执行而无需等待复制完成。该操作对 CPU 透明,可以缩短启动时间,从而满足与嵌入式闪存类似的启动时间目标,并且提供动态叠加功能以提高运行时性能。


 FLC - 映像下载

图 3-2 FLC - 映像下载