ZHCAEL4 October   2024 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2OptiFlash 技术
  6. 3OptiFlash 硬件加速器
    1. 3.1 RL2_OF 加速器
      1. 3.1.1 RL2 闪存高速缓存
      2. 3.1.2 FLC - 快速本地复制(映像下载加速)
      3. 3.1.3 基于区域的地址转换 (RAT)
    2. 3.2 FSS 加速器
      1. 3.2.1 动态功能安全引擎
      2. 3.2.2 动态信息安全引擎
      3. 3.2.3 FOTA 硬件引擎
  7. 4OptiFlash 软件工具
    1. 4.1 智能放置
    2. 4.2 智能布局
    3. 4.3 OptiShare
    4. 4.4 动态叠加
  8. 5基准测试和性能数据
  9. 6OptiFlash 加速器的用例
  10. 7开始使用 OptiFlash
  11. 8结语

结语

在高性能 MCU 领域,由于新兴应用的复杂性增加,这些架构的存储器和性能要求不断提高。因此,在这些微控制器中使用外部闪存的需求日益增长。但是,使用外部闪存会给系统带来一系列需要克服的挑战。TI 的 OptiFlash 存储器技术解决方案提供了一组易于部署的硬件加速器和软件工具,可解决使用外部闪存时的主要问题。这是一种低成本解决方案,旨在提高从外部闪存执行时的系统性能,并根据系统需求提供闪存大小方面的可扩展性。这使得利用深亚微米级技术节点的 TI MCU 能够提供所需的 CPU 性能。OptiFlash 解决方案还可以借助支持嵌入式闪存的器件进行扩展,从而利用外部闪存进一步增加整体闪存大小。