ZHCAEL2 October   2024 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 术语
  5. 先决条件
  6. 快速初始步骤
  7. 调试概述
  8. 网络驱动程序初始化过程
  9. 以太网 PHY 分析
  10. 以太网 MAC 统计信息分析
  11. 如何获取 IPv4 地址
  12. 跟踪数据包
  13. 10调试网络拓扑和技术
    1. 10.1 直接连接
    2. 10.2 静态 IP 地址
    3. 10.3 设置低比特率
    4. 10.4 连接交换机时的注意事项
  14. 11Linux® 实用程序汇总
  15. 12申请以太网支持的检查清单

静态 IP 地址

要使用 pingiperf 等实用工具启动通信,请设置 IPv4 地址。为此,可以使用 DHCP 服务器来分配动态 IP 地址,也可以手动分配静态 IP 地址。使用静态方法和直接连接拓扑时,两个链路伙伴需要手动分配到同一子网的 IP 地址。例如,如果 IPv4 地址为 192.168.1.1,网络掩码为 24,则前三组数字(即 192.168.1.x)为子网。节 11提供了一个示例,说明如何在运行时设置静态 IP 地址。