ZHCAEL2 October   2024 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 术语
  5. 2 先决条件
  6. 3 快速初始步骤
  7. 4 调试概述
  8. 5 网络驱动程序初始化过程
  9. 6 以太网 PHY 分析
  10. 7 以太网 MAC 统计信息分析
  11. 8 如何获取 IPv4 地址
  12. 9 跟踪数据包
  13. 10调试网络拓扑和技术
    1. 10.1 直接连接
    2. 10.2 静态 IP 地址
    3. 10.3 设置低比特率
    4. 10.4 连接交换机时的注意事项
  14. 11Linux® 实用程序汇总
  15. 12申请以太网支持的检查清单

直接连接

最简单的拓扑是将两个链路伙伴直接连接在一起,无需交换机和 WLAN 路由器。一个直接连接示例是 DUT 与已知良好的测试平台(例如 Ubuntu Linux PC)之间进行连接。图 10-1 显示了两个链路伙伴不使用交换机和 WLAN 路由器的直接连接拓扑。

连接两个链路伙伴后无需进一步操作即可生成流量,因为这两个平台都会发送广播数据包以尝试获取 IP 地址。

AM62x, AM64x, AM62Ax, AM62P 直接连接拓扑图 10-1 直接连接拓扑