ZHCAEL2 October   2024 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 术语
  5. 先决条件
  6. 快速初始步骤
  7. 调试概述
  8. 网络驱动程序初始化过程
  9. 以太网 PHY 分析
  10. 以太网 MAC 统计信息分析
  11. 如何获取 IPv4 地址
  12. 跟踪数据包
  13. 10调试网络拓扑和技术
    1. 10.1 直接连接
    2. 10.2 静态 IP 地址
    3. 10.3 设置低比特率
    4. 10.4 连接交换机时的注意事项
  14. 11Linux® 实用程序汇总
  15. 12申请以太网支持的检查清单

申请以太网支持的检查清单

TI E2E™ 论坛上发布咨询(与在 DUT 上使用 Linux 操作系统时出现的以太网通信问题相关)时,请在初始帖子中回答以下问题或完成要求的步骤:

  1. 使用的 TI SDK 版本是什么?
  2. 使用的 TI 处理器是什么?
  3. DUT 是 TI EVM 还是定制电路板?
  4. 测试拓扑是什么?
  5. 如果使用定制电路板,附加定制电路板的 DTS 文件;不要剪切并粘贴 DTS 内容,因为 DTS 文件很长,读者很难解析
  6. 附加 DUT 的控制台引导日志
  7. 附加有问题的接口的 ethtool <interface name>ethtool -S <interface name> 结果
  8. 指明您已查看本应用手册