ZHCAEK3B October 2024 – March 2026 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
LDO 稳压器在启动过程,由于器件对输出电容器 COUT 充电时会出现瞬态功率耗散,裸片温度会瞬间升高。结温的这种暂时升高会轻微改变某些器件中用作软启动电流源的与绝对温度成正比 (PTAT) 的电流源。器件数据表中通常会包含特性图和相关的测试条件,如图 2-7。在初始开通期间,功率耗散较高,电流源会略有增加。在开通接近结束时,功率耗散会减小,电流源会减小。如图 2-8 所示,这种行为在启动波形中表现为轻微的弯曲。

| CIN = COUT = 10μF | CBIAS = 1μF | CSS = 0nF |
| VBIAS = VIN = 6V | VOUT = 0.65V | VEN = 1.5V |
| IOUT = 0A | 来自 TPS7A74 数据表 | |