ZHCAEK3B October 2024 – March 2026 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
使用前面的章节确定 LDO 稳压器的开通时间。使用 方程式 26 计算利用了 LDO 稳压器输出端的负载产生的浪涌电流。浪涌电流是输出电流、输出电压上升时间和输出电容的函数。虽然 LDO 稳压器的静态电流确实会增加浪涌电流,但实际上这只是总浪涌电流中很小的一部分,通常可以在分析中忽略不计。
随着浪涌电流增加,LDO 稳压器的温升也会暂时升高。在极少数情况下,如果浪涌电流非常高,内部键合线就会熔断 [3]。幸运的是,在绝大多数应用中,这都不是现代 LDO 稳压器的主要问题。大多数 LDO 稳压器的开通过程都足够快,结温不会明显升高,并使器件进入热关断模式。在大多数情况下,限流保护电路会在 20µs 至 50µs 内启用,防止异常大的浪涌电流熔断内部键合线。如果在限流保护电路启用之前存在强浪涌,则可通过 E2E 向德州仪器 (TI) 发送申请,要求检查熔断电流。因此,有关浪涌电流的大多数问题都是系统性的,例如输入电源可能出现断电,或输入电容 CIN 因浪涌电流过大而出现压降。
图 3-1 显示了在三个位置(A、B 和 C)测得的浪涌电流。D 表示可选的阻尼网络。
位置 A 是常用的测量点,但它可能无法准确反映通过 LDO 稳压器看到的真实浪涌电流。输入电容器 CIN 为器件提供部分电流,因此测量点 A 显示的电流测量峰值较小,电流脉冲较长。
如果要捕捉通过 LDO 稳压器的整个浪涌电流,则位置 B 是首选测量点。与电流探头测量相关的电感 (LP_IN) 通常会导致测量中出现过多振铃。可以安装可选的阻尼网络来消除大部分振铃,大幅简化测量。
位置 C 是最不可取的浪涌测量点。与电流环路相关的电感 (LP_OUT) 会在开通测量期间产生过多的振铃,影响输出电压和输入电压的测量。添加阻尼网络可以提高测量的准确度,但电感可能会继续延长 VOUT 引脚的启动时间。因此,即使安装了阻尼网络,在移除电流探头环路时,测量结果也可能无法反映器件的真实性能。