ZHCAEK3B October 2024 – March 2026 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
带有较大容性负载的 LDO 稳压器的开通时间可能导致器件限流。一般来说,LDO 稳压器的限流保护功能会在负载超过限流阈值 20µs 至 50µs 后启用。因此,前面的讨论适用于限流启用之前。限流启用后,LDO 近似于电流源,为输出电容器 COUT 充电。图 2-13 显示了为 TPS7A20 加载了较小 (1.4µF) 的输出电容。虽然该器件在 0.47µF 和 200µF 负载电容范围内保持稳定,但在较高的负载电容值下运行可能会在启动期间触发限流,从而延长开通时间(请参阅图 2-14)。