ZHCAEK3B October   2024  – March 2026 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1线性稳压器开通时间简介
  5. 2是什么影响了 LDO 的上升时间?
    1. 2.1 简单用例
      1. 2.1.1 情况 1:带 NR 滤波器但不带 CFF 电容的 LDO
      2. 2.1.2 情况 2:带 CFF 电容的 NR 滤波器
      3. 2.1.3 快速充电电路
      4. 2.1.4 非优选 LDO 行为
        1. 2.1.4.1 外加电压偏置
        2. 2.1.4.2 快速充电电流容差
        3. 2.1.4.3 内部误差放大器失调电压
        4. 2.1.4.4 温度会影响快速充电电流源
        5. 2.1.4.5 误差放大器共模电压
        6. 2.1.4.6 基准电压 (VREF) 斜坡时间决定了开通时间
        7. 2.1.4.7 在压降模式下启动
        8. 2.1.4.8 COUT 值过大会导致内部限流
        9. 2.1.4.9 大信号 LDO 带宽的限制
    2. 2.2 具体用例和示例
      1. 2.2.1 情况 3:带 RNR/SS 和并联 IFC 快速充电的精密电压基准
      2. 2.2.2 情况 4:带 IFC 快速充电但不带 RNR/SS 的精密电压基准
      3. 2.2.3 情况 5:精密电流基准
      4. 2.2.4 情况 6:软启动时序
  6. 3系统注意事项
    1. 3.1 浪涌电流计算
    2. 3.2 浪涌电流分析
    3. 3.3 最大压摆率
  7. 4总结
  8. 5结语
  9. 6参考资料

参考资料

  1. Lathi, B.P. (2000)。信号处理及线性系统。北京大学出版社。ISBN 978-0195219173。
  2. Liu, Jason (2016)。电压跟踪 LDO 的各种应用,应用报告。德州仪器 (TI)。
  3. Nöbauer, G. T. 和 Moser, H. (2000)。关于高级封装的 IEEE 事务中键合线和允许电流计算中的温度评估分析方法。IEEE 高级封装事务,23(3),426–435。
  4. Novak, I.、Williams, K.B.、Miller, J.R.、Blando, G. 和 Shannon, N. (2011)。电容器的直流和交流偏压依赖性,包括温度依赖性。DesignCon East 2011。
  5. 德州仪器 (TI) (2025)。AM64x SitaraTM 处理器,数据表。
  6. 德州仪器 (TI) (2025)。TPS74401 具有可编程软启动功能的 3.0A 超 LDO 稳压器,数据表。
  7. 德州仪器 (TI) (2025)。TPS748A 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器,数据表。
  8. 德州仪器 (TI) (2024)。TPS7A20 300mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO,数据表。
  9. 德州仪器 (TI) (2023)。TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器,数据表。
  10. 德州仪器 (TI) (2023)。TPS7H1111-SP 和 TPS7H1111-SEP 1.5A 超低噪声、高 PSRR 耐辐射低压降 (LDO) 线性稳压器,数据表。
  11. 德州仪器 (TI) (2022)。TPS7A57 5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1µVRMS)、高精度 (1%)、超低压降 (LDO) 稳压器,数据表。
  12. 德州仪器 (TI) (2022)。TPS7A74 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器,数据表。
  13. 德州仪器 (TI) (2020)。TPS7A84A 3A 高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器,数据表。
  14. 德州仪器 (TI) (2016)。TPS7A91 1A、高精度、低噪声 LDO 稳压器,数据表。
  15. 德州仪器 (TI) (2016),TPS7B4250-Q1 具有 5mV 跟踪容差的汽车类 50mA、40V 电压跟踪 LDO 数据表,数据表。
  16. 德州仪器 (TI) (2015)。TPS7A49 36V、150mA 超低噪声正线性稳压器,数据表。
  17. Thomas, R. E.、Rosa, A. J. 和 Toussaint, G. J. (2012)。线性电路的分析与设计(第 7 版)。John Wiley & Sons。ISBN 978-1118065587。
  18. TI E2E™ 论坛。
  19. Traynham, Paul (2013)。克服最小 Vdd 斜率限制,应用手册。Renesas。
  20. Zhang, Penn 和 Song, Jason (2020)。避免 LDO 启动过冲,应用报告。德州仪器 (TI)。
  21. Ziel, Stephen (2024)。线性稳压器的提示、技巧和高级应用。德州仪器 (TI) 电源设计研讨会 SEM2600。