ZHCAEK3B October   2024  – March 2026 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1线性稳压器开通时间简介
  5. 2是什么影响了 LDO 的上升时间?
    1. 2.1 简单用例
      1. 2.1.1 情况 1:带 NR 滤波器但不带 CFF 电容的 LDO
      2. 2.1.2 情况 2:带 CFF 电容的 NR 滤波器
      3. 2.1.3 快速充电电路
      4. 2.1.4 非优选 LDO 行为
        1. 2.1.4.1 外加电压偏置
        2. 2.1.4.2 快速充电电流容差
        3. 2.1.4.3 内部误差放大器失调电压
        4. 2.1.4.4 温度会影响快速充电电流源
        5. 2.1.4.5 误差放大器共模电压
        6. 2.1.4.6 基准电压 (VREF) 斜坡时间决定了开通时间
        7. 2.1.4.7 在压降模式下启动
        8. 2.1.4.8 COUT 值过大会导致内部限流
        9. 2.1.4.9 大信号 LDO 带宽的限制
    2. 2.2 具体用例和示例
      1. 2.2.1 情况 3:带 RNR/SS 和并联 IFC 快速充电的精密电压基准
      2. 2.2.2 情况 4:带 IFC 快速充电但不带 RNR/SS 的精密电压基准
      3. 2.2.3 情况 5:精密电流基准
      4. 2.2.4 情况 6:软启动时序
  6. 3系统注意事项
    1. 3.1 浪涌电流计算
    2. 3.2 浪涌电流分析
    3. 3.3 最大压摆率
  7. 4总结
  8. 5结语
  9. 6参考资料

摘要

本文全面讨论了影响现代 LDO 稳压器总启动时间的因素。本文档对于采用降噪 (NR) 滤波器、前馈 (FF) 电容器 (CFF) 的许多现代 LDO 稳压器,介绍了一种用于计算其开通斜坡时间的全新数学基础。设计人员可以使用这套全新分析框架对 LDO 稳压器的开通时间进行统计计算。此分析有助于评估器件的最短和最长开通时间以及预期浪涌电流。如果要求设计在启动过程中必须满足最大压摆率要求(或上升速率 要求),也可以使用这套全新分析框架来确认启动斜率是否符合系统要求。