ZHCAEK3B October   2024  – March 2026 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1线性稳压器开通时间简介
  5. 2是什么影响了 LDO 的上升时间?
    1. 2.1 简单用例
      1. 2.1.1 情况 1:带 NR 滤波器但不带 CFF 电容的 LDO
      2. 2.1.2 情况 2:带 CFF 电容的 NR 滤波器
      3. 2.1.3 快速充电电路
      4. 2.1.4 非优选 LDO 行为
        1. 2.1.4.1 外加电压偏置
        2. 2.1.4.2 快速充电电流容差
        3. 2.1.4.3 内部误差放大器失调电压
        4. 2.1.4.4 温度会影响快速充电电流源
        5. 2.1.4.5 误差放大器共模电压
        6. 2.1.4.6 基准电压 (VREF) 斜坡时间决定了开通时间
        7. 2.1.4.7 在压降模式下启动
        8. 2.1.4.8 COUT 值过大会导致内部限流
        9. 2.1.4.9 大信号 LDO 带宽的限制
    2. 2.2 具体用例和示例
      1. 2.2.1 情况 3:带 RNR/SS 和并联 IFC 快速充电的精密电压基准
      2. 2.2.2 情况 4:带 IFC 快速充电但不带 RNR/SS 的精密电压基准
      3. 2.2.3 情况 5:精密电流基准
      4. 2.2.4 情况 6:软启动时序
  6. 3系统注意事项
    1. 3.1 浪涌电流计算
    2. 3.2 浪涌电流分析
    3. 3.3 最大压摆率
  7. 4总结
  8. 5结语
  9. 6参考资料

情况 2:带 CFF 电容的 NR 滤波器

图 2-3 显示了 TPS7A49 开通分析与实际测量的对比。此分析使用方程式 4、方程式 5 和方程式 7 来计算启动时间。RTOP = 11.5kΩ、RBOTTOM = 1.02kΩ、CFF = 100nF。

TPS7A20, TPS7A21, TPS7A13, TPS7A14, TPS7A49, TPS7A91, TPS7A92, TLV702, TLV703, TLV755P, TPS7A52, TPS7A53, TPS7A53B, TPS7A54, TPS7A83A, TPS7A84A, TPS7A85A, TPS7A57, TPS7A94, TPS7A96, TPS7H1111-SP, TPS74401, TPS7A74, TPS74701, TPS74801, TPS74901 输出电压与时间之间的关系图 2-4 输出电压与时间之间的关系