ZHCAEG7 September   2024 LM61495

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1OLED 驱动方案
  5. 2反相降压/升压概念
  6. 3PMP23333 简介
    1. 3.1 PMP23333 原理图
  7. 4设计注意事项
    1. 4.1 VIN、VOUT 范围
    2. 4.2 电感器选择和最大输出电流
    3. 4.3 电容器选型
    4. 4.4 效率和散热注意事项
    5. 4.5 可选使能 (EN) 电平转换器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电容器选型

图 4-4 显示了如何在 IBB 转换器的输入和输出侧放置电容器。输入电容器 CIN 用于为转换器提供低阻抗输入电压源。低等效串联电阻 (ESR) X5R 或 X7R 陶瓷电容器非常适合输入电压滤波,可更大限度减少对其他电路的干扰。如图 3-3 所示,PMP23333 在 VIN 到地(系统地,而不是 -VOUT)之间使用 3 个 10µF 陶瓷电容器(C2、C3、C4)。请注意,C1 仅用于验证。为了实现更好的输入电压滤波,可以无任何限制地增加 CIN 电容器值。

 采用额外电容器 CIO、CIO_HF 的反相降压/升压拓扑图 4-4 采用额外电容器 CIO、CIO_HF 的反相降压/升压拓扑

对于 IBB 拓扑来说,放置新的旁路电容器 CIO、CIO_HF 非常重要,这样可以为内部栅极驱动器提供低阻抗源。可以在 VIN 到 -VOUT 之间连接 CIO、CIO_HF。因此,这些电容器必须根据 VIN 和 -VOUT 之间的电压差适当调整大小。可以根据降压转换器数据表中的输入电容建议来选择旁路电容 CIO、CIO_HF。这些旁路电容器可提供从 VIN 到 -VOUT 的交流路径。当 VIN 施加到电路时,从 VIN 到 -VOUT 的电容器上的这个 dV/dt 会产生一个必须返回到地的电流(输入电源回路),才能完成循环。

PMP23333 使用 2 x 2.2uF、2 x 220nF(C12 至 C15)作为输入旁路电容器。如图 4-5 至图 4-10 所示,安装旁路电容器可以减少输入和输出电压纹波并改善瞬态响应。如果没有旁路电容器,转换器就无法滤除 PMP2333 设计中约 400kHz 的开关噪声。此外,还会导致瞬态性能变差,从而影响系统。因此,安装正确的 CIO、CIO_HF 可以通过优化减小 CIN、COUT 的大小。

 具有 C12 - C15 时的 VIN 纹波波形图 4-5 具有 C12 - C15 时的 VIN 纹波波形
 具有 C12 - C15 时的 VOUT 纹波波形图 4-7 具有 C12 - C15 时的 VOUT 纹波波形
 具有 C12 - C15 时的 VOUT 瞬态波形(0A 至 2.7A)图 4-9 具有 C12 - C15 时的 VOUT 瞬态波形(0A 至 2.7A)
 没有 C12 - C15 时的 VIN 纹波波形图 4-6 没有 C12 - C15 时的 VIN 纹波波形
 没有 C12 - C15 时的 VOUT 纹波波形图 4-8 没有 C12 - C15 时的 VOUT 纹波波形
 没有 C12 - C15 时的 VOUT 瞬态波形(0A 至 2.7A)图 4-10 没有 C12 - C15 时的 VOUT 瞬态波形(0A 至 2.7A)

在 IBB 转换器中,输出电流是不连续的。当电感器中储存的能量增加时,输出电容器在导通期间为负载供应能量。在关断期间,电感器向负载和输出电容器输送能量。输出电容也可以遵循降压转换器数据表中的建议。PMP23333 使用 5 x 22uF。输出电容可以根据输出纹波和瞬态要求增加或减少。