ZHCAEG7 September 2024 LM61495
如前几节所述,由于电压和电流应力较大,IBB 转换器的功率损耗可能大于标准降压转换器的功率损耗。这意味着在相似的条件下,IBB 的效率可能低于降压转换器的效率。在设计和测试 IBB 之前估算效率并不容易。因此,最好的方案是在选择降压转换器时采用保守的方法来计算最大工作电流。
与标准降压转换器相比,功耗增加也会导致裸片温度升高。每个稳压器都有一个不能超过的最高额定裸片温度。由于 IBB 的损耗比等效降压转换器的损耗更高,因此,需要消除额外的热量,否则裸片温度可能会变得过高。这意味着该应用的总 θJA 可能必须降低。
如 LM61495 数据表中所述,允许的最高 IC 结温为 150°C。要计算不同条件下的 IC 温度,请将 LM61495 器件的功率损耗乘以 PMP23333 PCB 的 θJA,然后将该值与环境温度相加。由于 PMP23333 没有指定 PCB 的 θJA,因此我们可以通过检查实际效率和热结果来估算 θJA。图 4-11 和图 4-12 展示了 VIN = 12V、VOUT = -8V 时 -2.7A、-4A 条件下的热结果。尽管可以如节 4.2中所述使用更高负载,但德州仪器 (TI) 建议不要在 PMP23333 设计中将负载增加到超过 -4A,因为 IC 温度可能会变得过高。
图 4-11 IOUT = -2.7A 时的热结果
图 4-12 IOUT = -4A 时的热结果