ZHCAEG7 September   2024 LM61495

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1OLED 驱动方案
  5. 2反相降压/升压概念
  6. 3PMP23333 简介
    1. 3.1 PMP23333 原理图
  7. 4设计注意事项
    1. 4.1 VIN、VOUT 范围
    2. 4.2 电感器选择和最大输出电流
    3. 4.3 电容器选型
    4. 4.4 效率和散热注意事项
    5. 4.5 可选使能 (EN) 电平转换器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电感器选择和最大输出电流

在此拓扑中,平均电感电流受到影响。在降压配置中,平均电感电流等于平均输出电流,因为电感器总是在控制 MOSFET 的导通和关断期间为负载提供电流。而在反相降压/升压配置中,仅由输出电容器向负载提供电流,而负载在控制 MOSFET 导通期间与电感器完全断开。在关断期间,电感器连接到输出电容器和负载(请参阅图 2-2 至图 2-4)。由于关断时间为开关周期的 1 – D,方程式 2 中的平均电感器电流计算方法如下:

方程式 2. IL(Avg)=IOUT (1-D)

典型降压转换器的占空比只是 VOUT / (VIN × η),但方程式 3 中反相降压/升压转换器的占空比计算方法变为:

方程式 3. D=|VOUT| |VOUT| + (VIN×η)

方程式 4 提供峰峰值电感器纹波电流:

方程式 4. ∆IL=VIN×D  fs×L

其中,

  • ΔIL (A):峰峰值电感器纹波电流
  • D:占空比
  • fS (Hz):开关频率
  • L (H):电感器值
  • VIN (V):相对于地、而不是相对于器件地或 VOUT 的输入电压

与降压拓扑相比,反相降压/升压拓扑中的最大输出电流有所降低。这是由于峰值电感器电流增高导致的。

IBB 的电感器是根据所需的纹波电流选择的,这与任何其他直流/直流转换器都非常相似。对于 ΔIL,通常使用介于负载电流的 20% 至 40% 之间的一个值。由方程式 4 可以推导出方程式 5 以确定 L 值以及最大电感器电流。此信息用于选择适合该应用的标准电感器。

方程式 5. L=VIN fs×∆IL×|VOUT| |VOUT| + (VIN×η)

在 PMP23333 设计中选择了 4.7μH 电感器。在输出电压为 -8V 和输入电压为 +12V ±10% 的情况下,根据 LM61495 数据表中所述的 9.8A 最小谷值电流限值,以下计算将得出可保证的最大允许输出电流。由于在高负载电流下运行时占空比会增加,因此在这些条件下用于以下方程式 6 中计算最大输出电流的占空比会增加 5%,从而实现更精确的最大输出电流计算。

方程式 6. D=|VOUT| |VOUT| + (VIN×η)×1.05 =88 + (10.8×0.9)×1.05 = 0.47
方程式 7. ∆IL=VIN×D  fs×L = 10.8×0.47 400kHz×4.7μH = 2.7A
方程式 8. IL(Avg)=IOUT (1-D) =  4(1-0.47) = 7.547A
方程式 9. IL(Peak)=IL(Avg)+∆IL 2 =8.897A
方程式 10. IL(Valley)=IL(Avg)- ∆IL 2 = 6.197A

图 4-2 和图 4-3 展示了 -2.7A、-4A 负载条件下的开关电压和电感器电流波形,并表明计算结果与实际值基本吻合。

 IOUT = -2.7A 时的 SW 和 IL 波形图 4-2 IOUT = -2.7A 时的 SW 和 IL 波形
 IOUT = -4A 时的 SW 和 IL 波形图 4-3 IOUT = -4A 时的 SW 和 IL 波形

要计算允许的最大电流,IL(Valley) 需要小于 9.8A,如方程式 11 所示。因此,如方程式 12 所示计算出 IOUT_MAX 需要小于 5.9A。尽管 IOUT_MAX 可以增加到 5.9A,但德州仪器 (TI) 建议在此设计中不要使用高于 4A 的负载,因为较高的负载会导致 IC 温度显著上升。

方程式 11. IL(Avg)- ∆IL 2 =IOUT_MAX (1-D) - ∆IL 2 = IOUT_MAX 0.53 - 1.35A <9.8A 
方程式 12. IOUT_MAX <5.9A