ZHCAEG7 September   2024 LM61495

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1OLED 驱动方案
  5. 2反相降压/升压概念
  6. 3PMP23333 简介
    1. 3.1 PMP23333 原理图
  7. 4设计注意事项
    1. 4.1 VIN、VOUT 范围
    2. 4.2 电感器选择和最大输出电流
    3. 4.3 电容器选型
    4. 4.4 效率和散热注意事项
    5. 4.5 可选使能 (EN) 电平转换器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

OLED 驱动方案

OLED(有机发光二极管)由通电时发光的有机材料制成。每个像素可以独立发光,因此 OLED 不会有背光灯通过显示屏漏光的问题。OLED 像素的基本结构如图 1-1 所示。扫描线用于像素选择,以便导通 T1,允许将数据写入 T2。来自数据线的 Vg 可以控制灰度。数据存储电容器在帧时间内使 Vg 保持恒定。一般来说,驱动 OLED 需要诸如 ELVDD(正)、ELVSS(负)等双极电压轨。一旦 T2 导通,便可将电流从 ELVDD(正)驱动至 ELVSS(负)。通过改变 OLED 上的电压可以调整发光亮度。

 OLED 像素的基本结构图 1-1 OLED 像素的基本结构

简单来说,可以对 ELVSS 使用接地端,而不是负输出电压。但最近,面板制造商对 ELVSS 使用负输出电压来尽可能减少闪烁问题。大多数使用 OLED 面板的应用(如显示器)都支持 VRR(可变刷新率)功能,旨在将显示刷新率与视频输入帧速率同步。VRR 可以消除图像的抖动或撕裂,使信号源能够流畅显示。但是,随着刷新率在 VRR 范围(如 30Hz 至 140Hz)内变化,数据线路的充电速度可能会受到影响。这会改变数据存储电容器的充电电平,从而导致 OLED 的电流随之改变。即使目标亮度相同,VRR 也会导致亮度根据频率(刷新率)而变化。这种现象已被用户视为闪烁问题。为了防止并尽可能地减少这种闪烁问题,可以调整 OLED 的 ELVDD 电压电平或内部补偿电路。但是,这种做法有时受限并且很复杂。因此,更简单的常见做法是对 ELVSS 使用负输出电压来尽可能减少闪烁问题。电压电平由 OLED 的特性和内部补偿电路决定。因此,面板制造商的要求非常重要。

ELVDD 和 ELVSS 的电源需要具有足够的电流能力来驱动 OLED 像素。如果 OLED 面板尺寸更大,因此可能包含更多的像素,则需要更高的电流能力。这意味着负输出功率还需要具备与正输出功率相同的高电流能力。因此,与电流能力有限的电荷泵设计相比,负电压的反相降压/升压设计变得更受欢迎。此外,IBB 设计还可以帮助设计人员实现更低的 BOM 成本和更小的 PCB 尺寸设计。