ZHCAEG7 September 2024 LM61495
降压转换器 IC 的接地现在以负输出电压为基准,因此如果要在使能引脚上使用控制信号,则需要使用电平转换器。图 4-13 中的示例电路可用于对传入的使能信号进行电平转换。虽然此电路需要两个晶体管,但电路没有迟滞,并且不需要来自控制信号的电流。如果使能引脚的额定电压未达到整个输入电压范围,必须使用齐纳二极管将使能引脚钳制在最大电压以下。即使没有控制信号,也需要正确配置使能引脚,可以参考降压转换器数据表了解 EN 引脚的正确连接方法。
使能信号被拉低时,NMOS 开关将被关闭,将 PMOS 的栅极拉至 VIN。然后 PMOS 将关闭,将使能引脚拉至高电平阈值以下。当使能信号被拉高时,NMOS 开关将打开,将 PMOS 的栅极拉低。然后 PMOS 会打开,将使能引脚从 VIN 拉至高于高电平阈值。