ZHCAEG7 September 2024 LM61495
鉴于在 OLED 面板中为 ELVSS 电源轨使用负输出电压的发展趋势,反相降压/升压 (IBB) 拓扑在使用 OLED 面板的显示器和电视等应用中变得更加普遍。本应用手册介绍了使用标准降压转换器实现 IBB 拓扑时的主要设计注意事项。本应用手册使用 TI 参考设计 PMP23333 适用于通信设备的同步反相降压/升压转换器参考设计,其中采用了 LM61495。LM61495 可以在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内运行,具有高达 42V 的瞬态容差,可以为设计人员提供适当的设计灵活性,因此非常适合用于 IBB 设计。设计人员可以参考本应用手册来开始设计 IBB 转换器。本应用手册不仅限于 OLED 面板应用,还适用于电信应用或其他需要负输出电源的应用。