ZHCAEG7 September 2024 LM61495
本应用手册使用 TI 的参考设计 PMP23333。PMP23333 设计使用了 LM61495 同步降压稳压器,其具有内部顶部和底部 FET,配置为同步反相降压/升压转换器。LM61495 稳压器可提供固定或可调节输出电压(可设置范围为 1V 至预期输入电压的 95%)。LM61495 可以在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内运行,具有高达 42V 的瞬态容差,因此可以为设计人员提供适当的设计灵活性。
图 3-1 PMP23333(顶部)电路板图像
图 3-2 PMP23333(底部)电路板图像| 参数 | 规格 |
|---|---|
| VIN | 12VDC ±10% |
| VOUT | -8VDC |
| IOUT | 2.7A 连续(4A 峰值)电流 |
| FSW | 400kHz 标称值 |
此设计可通过 +12V±10% 输入产生 -8V 输出,并能够向负载提供 2.7A 连续(4A 峰值)电流。此设计支持高达 32W 的额定功率。因此,PMP23333 可作为理想的设计起点,支持显示器和小型电视应用中不超过 49 英寸的 OLED 面板。如节 1中所述,-VOUT 可以由 OLED 特性决定。-VOUT 值可以由反馈电阻器的配置进行设置,如图 3-3 中的 PMP23333 原理图所示。如果设计人员需要为更大的 OLED 面板实现更高的额定功率,则由于电流、热限制等原因,需要考虑控制器设计。