ZHCAEG7 September 2024 LM61495
本应用手册介绍在显示应用(尤其是 OLED 面板)中使用标准降压转换器实现反相降压/升压 (IBB) 拓扑的设计注意事项。OLED 面板通常需要正负电压电源轨(称为 ELVDD 和 ELVSS)来点亮 OLED。为了简化设计并考虑到 PCB 尺寸和 BOM 成本,通常使用标准降压转换器来实现 IBB 拓扑,从而提供负电压。本应用手册使用 TI 的参考设计 PMP23333,其中采用了 LM61495。LM61495 可以在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内运行,并具有 10A 负载能力,这足以为 OLED 面板设计 IBB 转换器。此设计不仅限于 OLED 面板应用,还适用于电信应用或其他需要负输出电源的应用。