ZHCAEG7 September   2024 LM61495

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1OLED 驱动方案
  5. 2反相降压/升压概念
  6. 3PMP23333 简介
    1. 3.1 PMP23333 原理图
  7. 4设计注意事项
    1. 4.1 VIN、VOUT 范围
    2. 4.2 电感器选择和最大输出电流
    3. 4.3 电容器选型
    4. 4.4 效率和散热注意事项
    5. 4.5 可选使能 (EN) 电平转换器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

VIN、VOUT 范围

与采用降压拓扑相比,集成电路 (IC) 采用反相降压/升压拓扑运行时的输入电压更小。造成此差别的原因是,IC 的接地引脚连接到(负)输出电压。因此,器件两端的输入电压是 VIN 到 VOUT,而非 VIN 到地。因此,该设计需要考虑的输入电压范围为 13.2V – ( – 8V) = 21.2V。

LM61495 可以支持高达 36V 的电压,足以覆盖 21.2V 的输入电压范围。输出电压范围与配置为标准降压转换器时相同,但为负。反相降压/升压拓扑的输出电压必须按照 LM61495 规格设置在 1V 至预期输入电压的 95% 之间。此时,对于 IBB 实现方案,LM61495 的预期输入电压可以是 VIN – ( – VOUT)。

输出电压的设置方式与降压配置相同,将两个电阻连接到 FB 引脚。此设计将输出电压设置为 -8V,使输入电压范围为 21.2V。LM61495 使用 1V 基准进行控制以推导出方程式 1。此公式可用于针对所需的输出电压和给定的 RFBT 确定 RFBB。在此设计中,RFBT = 100kΩ。因此,RFBB= 14.3k 以设置 -VOUT = -8V。

方程式 1.  RFBB = RFBT  VOUT -1
 设置可调版本的输出电压图 4-1 设置可调版本的输出电压